Hydraulic Hub 網路應用程式畫面顯示一項功能,可讓使用者只要掃瞄產品照片便可識別液壓產品。 探索 Hydraulic Hub 應用程式

使用 Hydraulic Hub 應用程式,讓維修與維護團隊在解決問題到提出解決方案等範疇中發揮強大效率。

立即註冊

您的液壓服務中央線上平台

運用專為所有層級之液壓維修員工設計的新進平台,最大化機器的正常運作時間、簡化服務流程並提升維修與維護團隊的能力。

一幅使用 Hydraulic Hub 應用程式以及應用程式使用者介面元素的維修技術人員拼貼,其中說明這套應用程式可以輕鬆地識別 Rexroth 液壓元件以及存取所有相關產品資訊的作業流程。

整合式維修與產品專技知識

只需透過掃描,就能識別 400,000 多款產品!這套強大的平台,可讓您輕鬆識別 Rexroth 工業液壓元件,並取得以產品為導向維修知識與流程。Hydraulic Hub 可讓您在同一個平台上立即存取舊版與新版資料表、維修手冊、工具、備用零件、維護檢查清單、生命週期資料等實用資訊。

兩位身著藍色制服的維修技術人員在平板電腦上使用 Hydraulic Hub 網路應用程式存取 CytroPac 液壓系統機組的維修指示。

採用 AI 技術的診斷功能

只要提供症狀描述或輸入錯誤碼,即可識別並解決液壓元件中發生的問題,暢享迅速與便捷的故障排除體驗。利用 AI 診斷功能提升效率、生產力,並節省寶貴的時間,重新定義維持巔峰營運績效的方式。

釋放您的完整維修服務潛力

專為識別 Rexroth 工業液壓元件而設計的 Hydraulic Hub 介面

功能

  • 識別 Rexroth 工業液壓元件 並取得產品導向維修知識與流程
  • 存取維修相關資訊與文件, 確保您擁有處理任何任務的適切知識
  • 使用 Rexroth 最佳化 維護檢查清單與報告, 或建立您自己的維護檢查清單與報告,保持設備運作
  • 以採用 AI 技術的 診斷功能執行故障排除工作, 更快速地解決問題
  • 要求 維修、替換或備用零件, 將停工時間降至最低程度
  • 查看 產品生命週期資訊 並取得各項建議,以維持流暢的運作狀態
  • 檢查所有必要的 裝配工具與設備 以執行維修作業
  • 與團隊內外的 人員分享文件,達到更全面的協作效果
  • 運用訓練教材 提高員工技能, 進而提升績效並提升能力

Hydraulic Hub 維修入口網站為顧客帶來的優勢

優勢

  • 更高的機器可用性
  • 提高效率與生產力
  • 簡化複雜產品的處理作業
  • 在同一個介面取得所有 Rexroth 的綜合產品知識與維修專業知識
  • 即時存取 400,000 多款產品(產品數量持續增加),您可以立即使用
  • 提供 8 種語言(德文、英文、荷蘭文、法文、西班牙文、葡萄牙文、義大利文、中文)
  • 可在所有裝置上使用,讓您享有完整的靈活度
  • 易於使用的介面,讓您能夠輕鬆瀏覽

由使用 Hydraulic Hub 的維修技術人員提出的聲明

聲明

「身為維修經理,我親眼見識到 Hydraulic Hub 如何徹底改變我們的維修作業。快速的故障偵測功能,大幅減少了機器的停機時間,讓我們能夠以更快的速度以及更有效的方法做出反應。Hydraulic Hub 可讓我們立即存取所有重要資訊,為我們節省寶貴的時間。整體而言,這個平台顯著地提高我們的效率與維修品質。」

EDHD

維修技術人員透過 Connector 將電動液壓元件連結至 Hydraulic Hub

妥善連線,串聯更多功能

Connector 是一款互補式硬體元件,可作為電動液壓元件與 Hydraulic Hub 之間的介面。將電動液壓產品連結至 Hydraulic Hub 後,Connector 即可將實體與數位世界橋接在一起。此一整合,讓我們能夠執行如故障排除與維護等特定的產品導向維修任務。請注意,訂閱中不包含 Connector,如果您需要使用 Connector,則必須單獨購買。

Hydraulic Hub 網路應用程式畫面顯示一項功能,可讓使用者只要掃瞄產品照片便可識別液壓產品。

體驗 Hydraulic Hub。

您可以
隨時隨地
在所有裝置上使用。

立即註冊
立即註冊

下載

閱讀有關我們 CytroConnect Solutions 來激發客戶的成功故事。

Hydraulic Hub 概要說明書

Hydraulic Hub 概要說明書

Hydraulic Hub 網路應用程式的相關詳細資訊。

下載概要說明書

Hydraulic Hub 生態系統的常見問題

我可以在哪些裝置上使用 Hydraulic Hub?

Hydraulic Hub 旨在為維修工作人員提供完整的使用彈性與便利性,無論維修工作人員是在辦公室、工廠或是在顧客的廠區,皆可充分運用。因此,Hydraulic Hub 相容於包含智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦與電腦在內的所有終端裝置,確保使用者可以隨時、隨ˋ地在他們選擇的任何裝置上存取此平台。

Hydraulic Hub 是原生應用程式嗎?

Hydraulic Hub 是一套網路應用程式,可以透過網址,在所有網頁瀏覽器上存取 Hydraulic Hub,讓使用者無需從應用程式市集下載或安裝。除此之外,Hydraulic Hub 為使用者提供類似應用程式的體驗,包含使用者可以選擇在主畫面上安裝 Hydraulic Hub,讓使用者能夠輕鬆存取。

哪些人員應該使用 Hydraulic Hub?

Hydraulic Hub 是為了協助從事維護與維修任務的所有液壓專業人士(以及即將從事此類任務的人員)而設計,包含現場維修技術人員與工程師、辦公室中的維修經理以及從事相似職務的人員。無論您是否主動親自執行維修或故障排除作業,或者從事規劃與協調維修活動,Hydraulic Hub 皆可提升與最佳化您的各項作業成果與品質。Hydraulic Hub 可以推動運作維修技術人員與維修經理或協調人員之間的協作,確保讓參與其中的所有人員,都能夠享有順暢和高效率的維修體驗。

聯絡 Hydraulic Hub 團隊

是否想要使用 Hydraulic Hub 的所有優勢?

如有關於 Hydraulic Hub 的任何問題,我們非常樂意為您提供協助。歡迎隨時聯絡我們或要求報價。

聯絡我們